??
CADモデル選択
K0571.025020551
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
Bill of material
K0571.025020551
BESTKIPP
Order No.
K0571.025020551
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
25 mm
H
height
20 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
420 N
FEDERSTK
Spring stiffness
140
GEW
Approx. weight
0.0206 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178407
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions